Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF BK - 1700960

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700960
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356506007
Número de tarifa arancelaria 85366930