Borne para placa de circuito impreso - DMKDS 2,5/ 8 +7RZ - 1700959

La figura muestra una variante de 15 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 26 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700959
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356505994
Número de tarifa arancelaria 85369010