Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST RD BDWH:14-34 - 1700939

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: rojo, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700939
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356505802