Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-STFZ2-3,81 - 1700932

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700932
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356505482