Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCN 2,5/ 4-ST-5,08 BD:NZ - 1700927

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700927
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356504874
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!