Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDNZ - 1700830

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700830
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356501897