Borne para placa de circuito impreso - FK-MPT 0,5/ 5-ST-3,5 BD:ABTTL - 1700718

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 4 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700718
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356499200