Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/12-2,5-Z YEOGGY - 1700715

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700715
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356499248
Número de tarifa arancelaria 85369010