Conector enchufable para placa de circ. impreso - GFKC 2,5/ 3-ST-7,62BD125-127SO - 1700681

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700681
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356497916