Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1,5/ 4-STF BK LCBK - 1700675

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700675
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356497671