Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BD:X1 SO - 1700665

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700665
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356497275