Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V1-5,08-15 - 1700648

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700648
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918986100
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!