Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 2-ST-10,16 BD:L1,L2 - 1700631

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700631
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356492522
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!