Borne para placa de circuito impreso - KDS 4/ 5 +2RZ - 1700550

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión nominal: 320 V, paso: 7,5 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • Fácil inserción en bucle de potenciales con conexión adicional para la placa de circuito impreso
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700550
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356492201
Número de tarifa arancelaria 85369010