Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A YE BD:-335 - 1700467

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: amarillo, superficie contactos: Estaño
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700467
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356484459