Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 16/ 4-ST-10,16 BUGY2CPBDL1 - 1700401

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris azulado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700401
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356483582