Conector enchufable para placa de circ. impreso - GFKIC 2,5/ 2-ST-7,62 BD:RB,RB - 1700358

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700358
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356481830
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar