Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-V/SA10/ 6 GY - 1700192

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: gris. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700192
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918197605
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!