Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 4-STEH KMGY LUB - 1700156

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700156
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356011594