Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 2-G THT KMGY - 1700059

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700059
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356030274
Número de tarifa arancelaria 85366930