Cable para sensores/actuadores - SAC-5P-M12FS/.../... - 1697111

Cable para sensores/actuadores, 5-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificado A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1697111
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 207 (C-2-2017)
EAN NO DEFINIDO
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar