Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-S-F - 1696219

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, extremo de cable libre, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 10 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 1696219
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 108 (PC-2002)
EAN 4017918182397
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 613,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290