Caja de sensores/actuadores - SACB-6/12-C 90 - 1695401
La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 5, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 90°, apantallamiento: no
"$pageName" en