Caja de sensores/actuadores - SACB-4/ 4-C 90 - 1695375

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 90°, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ

Datos mercantiles

Clave de pedido 1695375
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 115 (PC-2009)
EAN 4017918178161
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 149,120 g
Número de tarifa arancelaria 85444290