Caja de sensores/actuadores - SACB 4- 4 L PUR/ - 1695061

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables y cable principal conectado

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
  • Concentración descentralizada flexible de señales de un cable principal
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Soluciones flexibles - materiales configurables con longitudes de cable variables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1695061
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 114 (PC-2009)
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar