Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180 - 1694376

Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, hembra, 4 polos, M8, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M12, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme
  • Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional y enclavamiento en la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1694376
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 226 (C-2-2013)
EAN 4017918178659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,500 g