Cable principal - SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - 1693704

Cable principal, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 10, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión enchufable M16, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1693704
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 313 (C-2-2017)
EAN 4017918189044
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 475,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444290