Caja de sensores/actuadores - SACB-10/3-L-10,0PUR M8 - 1692530

La figura muestra una variante con 8 puestos enchufables

Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Hembra M8, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 3, codificación: A - estándar, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1692530
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 44 (PC-2002)
EAN 4017918177164
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.187,000 g