Tapa protectora - HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 1690752

Tapa protectora B16, Bloqueo de clip, material tapa protectora: PA, altura: 31,2 mm, junta: no, con cordón de amarre, Diámetro Anillo del cordón de retención: 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1690752
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 606 (C-2-2017)
EAN 4017918890643
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,720 g
Número de tarifa arancelaria 85389099