Carcasa - HC-B 10-TMS-100/O1STM32G-EUA - 1690118

HEAVYCON ADVANCE para exigencias ambientales aumentadas, carcasa aérea B10, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M32, salida de cables recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1690118
Unidad de embalaje 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 492 (C-4-2013)
EAN 4017918822347
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 345,620 g
Número de tarifa arancelaria 85389099