Inserto de contactos - VS-09-ST-DSUB/PROFIBUS/SET 1 - 1689035

Conector enchufable completo D-SUB, para PROFIBUS, tamaño de envoltura 1, macho, conexión por tornillo, apantallado, grado de protección IP67, negro, embalaje específico para el cliente de 50 unidades

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
  • Resistencia de cierre conmutable
  • Clase de protección IP67
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1689035
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356030199
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,000 g