Cable principal - RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - 1684069

Cable principal, aplicación: caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de polos: 19, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1684069
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 128 (PC-2009)
EAN 4017918172053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.954,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar