Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-S - 1683811

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1683811
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 90 (PC-2007)
EAN 4017918185923
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 183,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290