Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/C-1L-S - 1669466

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12, codificado A, a Conector de válvula C (8 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1669466
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 90 (PC-2007)
EAN 4017918134556
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 175,300 g
Número de tarifa arancelaria 85444290