Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR B - 1668409

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M12, codificado A, a Hembra de conexión acodado M12, codificado A, PIN 2+4 puenteado, longitud de cable: 0,6 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Integración racional de funciones de puenteo directamente en el conector de enchufe

Datos mercantiles

Clave de pedido 1668409
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 194 (C-2-2017)
EAN 4017918135751
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,400 g
Número de tarifa arancelaria 85444290