Conector enchuf. para cables - TGGM/CDIO/17-BU - 1667905

La ilustración muestra la variante de productos de 17 polos sin prensaestopas externo

Conector de bus remoto INTERBUS, recto, con contactos 12x 1599600, 5x 1602998, con prensaestopas IP68 Pg16, inserto de contactos hembra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1667905
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918163600
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 151,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

PLCnext Technology

La plataforma para una automatización ilimitada.

PLCnext Technology
Ir a sitio web de PLCnext
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar