Conector - SACC-M12MS-5CON-PG 7-M - 1663116

Conector, 5-polos, Conector macho recto M12, codificado A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg7, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
  • Flexible: conector enchufable para la confección in situ
  • Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1663116
Unidad de embalaje 1 pcs
Página del catálogo Página 21 (C-2-2017)
EAN 4017918116583
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,130 g