Cable de potencia - VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/... - 1658998

Cable de potencia PROFINET, 5 x 1,5 mm², flexible (7 hilos), envoltura exterior: PVC, diámetro exterior 10 mm, RAL 7001 (gris plata), resistente al aceite, material por metros

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1658998
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 216 (PC-2007)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444995