Cable de red - VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/2,0 - 1658736

Conector enchufable de montaje incorporado M12, hembra, 8 polos, codificado A, para el montaje en paredes posteriores, con cable Ethernet AWG 26 flexible (7 hilos) y conector RJ45, longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1658736
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 183 (PC-2007)
EAN 4046356163033
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 137,800 g
Número de tarifa arancelaria 85444210