Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 - 1657012

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra PCF 200/230 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,9 mm, para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1657012
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 359 (C-2-2017)
EAN 4046356081375
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 43,500 g
Número de tarifa arancelaria 85367000