Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-POF-FA-IP67 - 1657009

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP67, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero 980/1 000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm, para un diámetro de cable de 5,0 mm ... 8,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1657009
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 358 (C-2-2017)
EAN 4046356081382
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,400 g
Número de tarifa arancelaria 85367000