Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero de 980/1000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra de polímero de 980/1000 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,2 mm

Sus ventajas

  • para una confección de campo sencilla y rápida
  • Sin adherir ni pulir
  • conectores reutilizables
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1654879
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 380 (C-2-2017)
EAN 4046356028844
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,200 g
Número de tarifa arancelaria 85367000