Conector de fibra óptica - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - 1654866

SC-RJ

Conector enchufable para fibra óptica SC-RJ, IP20, dúplex, con técnica de conexión rápida, para fibra PCF 200/230 µm, para un diámetro de conductor individual de 2,9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sin adherir ni pulir
  • Para fibras con índice de nivel PCF (SI)
  • Conector reutilizable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1654866
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 380 (C-2-2017)
EAN 4046356028837
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,900 g
Número de tarifa arancelaria 85367000