Línea - VS-08-4X2X26C6/7-2XVS67/5,0 - 1653197

Cable Ethernet confeccionado, CAT6, apantallado, de 4 pares, AWG 26 flexible (7 hilos), Line, RAL 5021 (azul agua), RJ45/IP67 a RJ45/IP67, longitud: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1653197
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 173 (PC-2007)
EAN 4017918970093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 286,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444210