Empalmadores de cables - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK - 1642153

Empalmador de cables QUICKON, negro, 4 polos sin PE, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, para diámetros de cable de 6 mm ... 12 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento

Datos mercantiles

Clave de pedido 1642153
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 468 (C-2-2017)
EAN 4017918920418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,500 g