Carcasa - HC-B 10-TMS-100/O1STM25G-STAIM - 1637003

La figura muestra la variante con bloqueo por tornillo estándar

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE STA, B10, con bloqueo por tornillo, altura 100 mm, con rosca 1x M25, con salida de cables recta, con tornillos hexagonales interiores M6 x 18 en acero inoxidable según DIN EN ISO 4762

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1637003
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356091381
Número de tarifa arancelaria 85369010