Prensaestopas - KV-M-M50-GD-(2X6) - 1636525

Prensaestopas metálico HEAVYCON M50, pasamuros para conector para datos, con junta seccionable, diámetro de orificio 2 x 6 mm; diámetro interior 37 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1636525
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 615 (C-4-2013)
EAN 4046356028257
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 213,500 g
Número de tarifa arancelaria 74153300