Cables de carga AC - EV-GBG3J-1AC32A-1,5M6,0ESBK01 - 1628116

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras, extremo de cable libre, con opción de bloqueo para candado, con capuchón, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño 2, cable: 1,5 m, negro, recto, cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire para cargar vehículos eléctricos (VE) con corriente alterna (AC), compatible con cajas de carga para infraestructuras del tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Probados según pruebas seleccionadas de la norma automovilística LV124, LV214, LV215-2
  • Función fiable de la palanca de bloqueo con junta adicional
  • Posibilidad de bloqueo opcional con un candado
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1628116
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626385334
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 970,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290