nuevo

Juego - EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 - 1628082

Paquete de inicio de juego de técnica de carga TWIN para el fácil montaje de un poste de carga, Módulo separado con función de liberación del actuador de enclavamiento para separar el conector de carga para infraestructuras de la toma de carga de infraestructuras, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Modo 3, caso B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, cable: 0,7 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Juego de técnica de carga TWIN con tomas de carga de infraestructuras AC, con instrucciones de montaje e instalación de ejemplo de un poste de carga para la electromovilidad (EVSE), incluida recomendación de otros componentes necesarios (contactor de carga, dispositivos de protección), para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2

Sus ventajas

  • Composición de todos los productos y bornes para la técnica de carga Phoenix Contact con recomendación de otros componentes necesarios (contactor de carga, dispositivos de protección)
  • Pedido cómodo sin una larga composición de los componentes que se adaptan entre sí gracias a solo un código de juego
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
  • Aplicación segura gracias a las instrucciones probadas con componentes que se adaptan entre sí
  • Diseño a mano y simple de un poste de carga AC mediante un ejemplo para un esquema de cableado sin gastos de desarrollo adicionales
  • Opciones de aplicación flexibles mediante amplias opciones de configuración y distintas interfaces de comunicación del sistema de control de carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1628082
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 769 (C-2-2017)
EAN 4055626379098
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.800,000 g