Cables de carga AC - EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - 1628012

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con opción de bloqueo para candado, con capuchones, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), línea de diseño C-Line, cable: 7,5 m, negro, recto, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables., cara de enchufe: negro, zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de vehículo de tipo 1, compatible con cajas de carga para infraestructuras de tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma
  • Probados según pruebas seleccionadas de la norma automovilística LV124, LV214, LV215-2
  • Función fiable de la palanca de bloqueo con junta adicional
  • Posibilidad de bloqueo opcional con un candado
  • Estanqueidad al agua longitudinal continua contra la penetración de agua en el cable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1628012
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626370170
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.236,000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290